Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

GD351B 39S/830 WIA-E MB BK

Produktbeschreibung

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588318
Vollständiger Bestellcode: 872016958831800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102773 de_AT pdf 432.9 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102773_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102773_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK IES
Revit-Datei
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102773 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK LDT