Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 60 W, 304x154 mm, 8200 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

GD352B 39S/830 WIA-E MB BK

Produktbeschreibung

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 8200 lm, 60 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588370
Vollständiger Bestellcode: 872016958837000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102779 de_AT pdf 422.2 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102779_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102779_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK IES
Revit-Datei
GD352B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102779 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/830 WIA-E MB BK LDT