Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 19.6 W, 154x154 mm, 2700 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

GD351B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588288
Vollständiger Bestellcode: 872016958828800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102770 de_AT pdf 312.0 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102770_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102770_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
GD351B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102770 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 27S/830 PSU-E WB WH LDT