Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 58 W, 304x154 mm, 8400 lm, 4000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20

GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Netzgerät extern (Ein/Aus), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169588387
Vollständiger Bestellcode: 872016958838700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102780 de_AT pdf 323.0 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102780_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102780_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH IES
Revit-Datei
GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH 910505102780 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/840 PSU-E MB FG WH LDT