Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Produktbeschreibung

Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588332
Vollständiger Bestellcode: 872016958833200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102775 de_AT pdf 427.3 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102775_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102775_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
Revit-Datei
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102775 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT