Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 64 W, 304x154 mm, 8000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Produktbeschreibung

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588394
Vollständiger Bestellcode: 872016958839400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102781 de_AT pdf 437.9 kB

Montage

Montageanleitung
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102781_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102781_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
Revit-Datei
GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102781 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT