Danmark - Dansk
Belysning som en service

Belysning som en service

Belysning som en service: En smartere måde at belyse på

Lys betyder noget. Men at installere ny belysning kan tage en kæmpe bid ud af både dine økonomiske og energimæssige budgetter. Hvad hvis du lige nu ikke har midlerne til at investere i en belysningsopgradering — og heller ikke tiden til at administrere og overvåge installationen?

 

Med Belysning som en service får dine medarbejdere hurtigt glæde af den højeste kvalitet af lys, hvilket skaber et sikkert miljø, så de kan yde deres bedste. I stedet for at foretage en større forudgående investering for selv at købe, installere og administrere et nyt belysningssystem, betaler du blot et månedligt gebyr, og vi tager os af resten: fra design og installation til drift og vedligeholdelse.

 

Dine fordele

  • Frigør øjeblikkeligt cash flow og brug det til at forbedre andre områder af din virksomhed, uanset om det er at ansætte nye medarbejdere eller opgradere dit udstyr.
  • LED-baserede tilsluttede belysningssystemer kan reducere dit lysrelaterede elforbrug med op til 70 %*, reducere dine energiomkostninger og hjælpe dig med at nå bæredygtighedsmål.
  • Spar på vedligeholdelsesomkostninger gennem fjernfunktionerne i et tilsluttet belysningssystem.
  • Bedre belysning forbedrer sigtbarheden markant for at hjælpe med at reducere ulykker. Og tilsluttet belysning tager sikkerheden et skridt videre, så du kan kontrollere lysniveauer hurtigt og effektivt via fjernovervågning.

Uden udbetalinger eller forudgående investeringer kan virksomheder nyde øjeblikkelige besparelser og positive månedlige pengestrømme fra dag ét.

Hvorfor vælge LaaS?

Vi matcher din ambition med vores viden til at levere den bedste løsning til din virksomhed.

Hassle-free

Ro i sindet

Vi tager det fulde ansvar for din belysnings design, installation, ydeevne og vedligeholdelse. Færre bekymringer for dig og mere tid til at fokusere på din virksomhed.

Intet behov for startkapital

Garanteret lyskvalitet

Vores belysningssystemer overholder reglerne, er pålidelige og sikre, og leverer den højeste lyskvalitet med det lavest mulige energiforbrug. Vi garanterer den rigtige belysning i løbet af din kontrakt, målt ved på forhånd aftalte KPI'er.

Stedet overvåget

Øjeblikkelige omkostningsbesparelser

Frigør pengestrømmen med det samme. Ingen forudgående investering, ingen gæld og øjeblikkelige energi- og vedligeholdelsesbesparelser genererer positive pengestrømme, som du kan lede tilbage til din virksomhed.

Præstationsforpligtelser

Sikker arbejdsplads

Sammenkoblet LED-belysning er med til at forbedre sikkerheden ved at give dig kontrol og sikre, at lysniveauer og kvalitet giver optimal synlighed for medarbejderne.

ArcelorMittal

Med Belysning som en service får dine medarbejdere hurtigt glæde af den højeste kvalitet af lys, hvilket skaber et sikkert miljø, så de kan yde deres bedste.

Forbedre pengestrømmen for at sikre din fremtid

Med Belysning som en service kan du omdanne CAPEX til OPEX og generere frit cash flow og øjeblikkelige besparelser. Du betaler for lyset, ikke lyssystemet. En servicekontrakt dækker alle forudbetalte og tilbagevendende omkostninger og sikrer ingen overraskende design- eller installationsgebyrer og ingen skjulte gebyrer for administration, vedligeholdelse eller reparationer.

 

  • Frigør pengestrømmen ved at bruge besparelserne til at investere i din kerneforretning
  • Forbedre gældsegenkapital og andre finansielle parametre på dit balanceark
  • Garanteret belysning og energiydelse over kontraktens varighed

At frigøre pengestrømme nu hjælper dig med at forberede dig på, hvad fremtiden end byder på. Og fordi Belysning som en service tilbyder et højere kumulativt frit cashflow, vil besparelserne virkelig stige.

Hvordan virker det?

Hos vores virksomhed begynder vi med grundigt at vurdere dine belysningsbehov for at levere en skræddersyet løsning, der stemmer overens med dine forretningsmål. Overlad installationsprocessen til os, da vi håndterer det med ekspertise. Vores tjenester strækker sig ud over installation - vi administrerer, vedligeholder og optimerer også dit belysningssystem gennem hele vores partnerskab. Stol på os til at oplyse dit rum effektivt og effektfuldt.

Hassle-free

Plan og design

Vi starter med at vurdere, hvad der allerede er der, tjekker nuværende installationer for mulige besparelser. Dernæst skaber vores team en skræddersyet belysningsløsning til dine behov.

Intet behov for startkapital

Opbygning

Når begge parter er tilfredse, vil vores teams koordinere ende-til-ende projektledelse af alt. Vi fjerner gamle lamper, hvor det er nødvendigt, og leverer, installerer og idriftsætter derefter din nye belysningsløsning.

Stedet overvåget

Betjening

Når alt er sat op, fortsætter vi med observation for at sikre, at alt kører korrekt. Vi kontrollerer systemdrift, rådgiver om fejl og administrerer indhold (hvor det er nødvendigt).

Præstationsforpligtelser

Vedligehold og optimer

Fra start til slut. Vores tilbagevendende ydelser omfatter vedligeholdelse og reparation af din belysningsløsning, optimering af ydeevnen gennem hele kontrakten og verifikation af aftalt ydeevne.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Spanien

Signifys samarbejde om belysning med verdens førende stål- og minevirksomhed ArcelorMittal resulterer i et smukt, bæredygtigt LED-lys. Leveret gennem vores problemfri Belysning som en service-tilbud, hjælper det også med at fremme arbejderkomfort i Sagunto, Spanien

Tjek vores andre Signify services

Services til erhvervslivet

Services til erhvervslivet

Skræddersyet belysningsløsninger
 

Uanset om du opdaterer din belysning eller laver et komplet redesign af lyssystemet, designer vi din belysning, så den fungerer for både dig og din virksomhed.

Levetid services

Levetid services

Forlæng din belysnings levetid
 

Vi tilbyder skræddersyede vedligeholdelsesplaner for at holde dit belysningssystem fungerende på sit bedste over tid, hvilket giver et udvalg af grundlæggende og avancerede servicepakker.

Er du ved at starte et projekt?

Skal du starte et projekt?

Vi vil meget gerne høre fra dig.