Signify Circle kriterier

Signify Circle kriterier

Signify Circle overblik: rapportering af omsætning og definitioner.

Signify Circles mål er at hjælpe professionelle brugere og kunder med at identificere pålidelige produkter, der er i overensstemmelse med principperne for en cirkulær økonomi. Signify Circle introduceres først i den professionelle portefølje på det europæiske marked.

 

Terminologien i Signify Circle er baseret på standarder og retningslinjer angivet nederst på siden. Da der i øjeblikket ikke findes nogen universelt anerkendt måde at identificere cirkulære belysningsprodukter på, har Signify indført egne kriterier.

 

Signify Circle kriterierne er baseret på EU’s taksonomi rammeværk og European Sustainability Reporting Standards (ESRS E5) under Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 

Ved fastlæggelsen af kriterierne tilstræber Signify høj cirkularitet på tværs af alle relevante produktegenskaber, samtidig med at både ydeevne og omkostningseffektivitet er i top. Signify Circle mærkningen identificerer produkter og løsninger, der opfylder specifikke krav fastsat af Signify inden for et defineret sæt kriterier. Kravene til disse kriterier kan variere afhængigt af produkttypen. Disse kriterier, og dermed Signify Circle-mærkningen, er ikke beregnet til at erstatte officielle mærkninger, certificeringer eller lignende standarder. Signify har til hensigt at efterleve en anerkendt mærkningsordning for belysningsløsninger, når en bliver tilgængelig.

 

For at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og troværdighed rapporterer Signify offentligt andelen af omsætning fra Signify Circle som en del af bæredygtighedsprogrammet Brighter Lives, Better World 2030. Rapporteringen viser, hvor effektivt virksomheden fremmer cirkularitet i den professionelle belysningssektor.

 

Signify Circles omsætning repræsenterer salget af den professionelle portefølje på det europæiske marked:
 

  • Produkter klassificeret som Signify Circle produkter,
  • Light as a Service og genfremstillede produkter,
  • Reservedele og opgraderingssæt.

 

Professionelle armaturer

 

  • Andel genbrugsmaterialer (%) – Mindst 15-50% (afhængigt af produktet *)
  • Begrænsede kemikalier – Overholder Signifys krav til begrænsede stoffer (link)
  • Emballagemateriale – ≥ 80% genbrugspapir fra husholdningsaffald og mindst 35 % genbrugsplast fra husholdningsaffald (post-consumer).
  • Energieffektivitet – ≥ 110 lm/W
  • Indledende funktionsperiode – ≥ 50.000 timer iht. L70B50C10 levetidsmetoden
  • Vedligeholdelsesvenlighed – Armaturets driver og lyskilde er udskiftelige og kan serviceres af en tekniker. Reservedele og dokumentation er tilgængelige over en længere periode **
  • Andel af genanvendelige materialer (%) – Mindst 20-55% (afhængigt af produktet ***)
  • Demonteringsvejledning til genanvendelse – Tilgængelig iht. EU 2019/2020
* Procentandelen bestemmes ud fra produktets globale opvarmningspotentiale (GWP); et højere GWP medfører et højere krav til andelen af genanvendte materialer.
** Muligheden for reparation og tilgængeligheden af reservedele varierer afhængigt af produktet.
*** Værdien er 5% højere end værdien for ikke genanvendt materiale.

 

Professionelle lyskilder

 

  • Andel af genanvendte materialer (%) – Mindst 10-20% (afhængigt af produktet)*
  • Begrænsede kemikalier – Overholder gældende politik for begrænsede substanser (link)
  • Emballagemateriale – ≥ 80% genbrugspapir fra husholdningsaffald og ≥ 35% genbrugsplast fra husholdningsaffald
  • Energieffektivitet – ≥ 135 lm/W
  • Indledende funktionsperiode – ≥ 50.000 timer iht. L70B50C10 levetidsmetoden
  • Vedligeholdelsesvenlighed – Armaturet er et forbrugskomponent og kan ikke repareres. Derfor stilles oplysninger om efterfølgende produkter til rådighed, så en kompatibel udskiftning kan foretages, og belysningsinstallationen kan fortsat fungere.
  • Andel af genanvendelige materialer (%) – Mindst 15-25% (afhængigt af produktet **)
  • Demonteringsvejledning til genanvendelse – I henhold til direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
* Procentdelen bestemmes af produktets globale opvarmningspotentiale. Et højere GWP fører til et højere krav til procentdelen af genanvendte materialer.
** Værdien er 5% højere end værdien for genanvendte materiale.
 

 

Definitionerne af Light as a Service, genfremstillede produkter, reservedele og opgraderingssæt er baseret på bestemmelserne i CE 5.1, CE 5.2 og CE 5.5 i EUs taksonomi ramme.
 

Liste over standarder og regler, der anvendes i Signify Circle initiativet:
 

  • IEC 60050 – International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (international elektroteknisk ordbog)
  • CLC TR 45550 – Definitioner relateret til materialeeffektivitet
  • IEC 62430 – Miljøbevidst design (ECD)
  • IEC TR 62635 – Vejledning om information fra producenter og genbrugsvirksomheder og om beregning af genanvendelighedsgrad af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr
  • IEC TR 62824 – Vejledning om materialeeffektivitet i miljøbevidst design af elektriske og elektroniske produkter
  • IEC 62309 – Pålidelighed af levetidsforlængede produkter og nye produkter, der indeholder genbrugte dele
  • EN 45560 – Metode til at opnå cirkulært produktdesign
  • EN 45552 – Generelle metoder til vurdering af holdbarhed for energirelaterede produkter
  • EN 45559 – Metoder til at levere information om materialeeffektivitet i energirelaterede produkter
  • ISO 14009 – Miljøledelsessystemer – Vejledning i integration af materialecirkularitet i design og udviklingsprocesser
  • ISO 14006 – Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign
  • ISO 14025 – Miljømærker og -deklarationer – Type III-miljøvaredeklarationer – Principper og procedurer
  • EN 50693 Produktkategoribestemmelser for livscyklusvurdering (LCA) af EEE
  • IEC 63366 Produktkategoribestemmelser for livscyklusvurdering (LCA) af elektriske og elektroniske produkter og systemer
  • PSR-0014-ed2.0-DA-2023 PEP ecopassport® PROGRAM PSR – Specifikke regler for belysningsarmaturer
  • EN 15804 – Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer
  • Europa Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1781 af 13. juni 2024 om fastlæggelse af en ramme for økodesignkrav til bæredygtige produkter (ESPR)
  • Europa Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/825 af 28. februar 2024 om styrkelse af forbrugernes muligheder for den grønne omstilling gennem bedre beskyttelse mod urimelig praksis og bedre information (ECGT)
  • Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
  • Europa Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om etablering af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EU-taksonomi)
  • Europa Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1799 af 10. april 2024 om fælles regler til fremme af reparation af varer (Ret til reparation)