OptiVision LED gen3.5 – smart belysning til fritidssportsområder og andre områder
OptiVision LED gen3.5-projektørsystemet er en komplet belysningsløsning til alt fra de enkleste til de mest komplekse belysningsopgaver til fritidssportsområder og andre områder. De effektive projektører leveres med helstøbte armaturhuse med plads til 2 eller 3 LED-boards, som samtidig kan fungere med en ekstern driverboks – separat til anvendelse på afstand af projektøren (BV) eller forudmonteret på projektørens monteringsbeslag (HGB), hvorved der opnås en enkel installation og lavere startomkostninger. Den opfylder de højeste ydeevnestandarder, giver enestående lys, kvalitet, ensartethed og sikrer sikkerhed og visuel komfort.
Det store udvalg af optikker sikrer en maksimal optisk effektivitet og en meget præcis lysfordeling med mindst muligt spildlys
Nulhældning gør SCx-værdi muligt for projekter, hvor man gerne vil genanvende etableret mastestrukturer for at minimere de krævede investeringer. Ved at anvende nulhældning forbedres komforten markant, samtidig med at risikoen for klager over lysgener fra beboere minimeres
Armaturhus i ét stykke i formstøbt aluminium, med IP66 som sikringsniveau mod støv og vand
Med et bredt toleranceområde for omgivende temperatur er det velegnet til mange forskellige sports- og områdebelysningsløsninger