Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 233797 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smal strålevinkel
BVP528 2830/757 PSD BV A35-XWB D9 T25OUT
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 233797 lm, 1670 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smal strålevinkel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år