Danmark - Dansk

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro

Ordrekode: 912300060905
Fuld ordrekode: 872110338306800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED1720 [LED module 172000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
-
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060905 da_DK pdf 271.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060905_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060905_EU
Flere enheder - Visuals