Danmark - Dansk

Signify OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 236846 lm, 5700 K, Asymmetrisk, smal strålevinkel

BVP528 2830/757 PSD BV A35-WB D9 T25 OUT

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 236846 lm, 1670 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrisk, smal strålevinkel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060882
Fuld ordrekode: 872110338192700

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED2600 [LED module 260000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060882 da_DK pdf 164.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060882_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060882_EU
Flere enheder - Visuals