Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Interact Ready, IP66
BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år