CorePro LED-pærer med højt lumen giver fremragende lyskvalitet til dine daglige belysningsopgaver
LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.
30 % mindre energiforbrug end normale Philips LED-lyskilder
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Klassisk design - et oplagt valg
Højt lysudbytte