Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002055092
Fuld ordrekode: 871951434744100

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002055092 pdf 67.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002055092 da_DK pdf 587.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002055092_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002055092_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG ies 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB