Danmark - Dansk

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002371902
Fuld ordrekode: 871951434655000

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002371902 da_DK pdf 563.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002371902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002371902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB