Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Fod
- E27
- Normeret levetid
- 15.000 t
- Skiftecyklus
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 2 år