Philips MASTER LED-lysrør InstantFit HF

Den nye generation inden for energibesparende lysrørbelysning

Produkter

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
929001393132
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
929001393232
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
929001393332
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD
929002479402
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
929003553402
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
929003553502
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
929003553602
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
929003553702

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips MASTER LED-lysrør integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LED-lysrør Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Fordele

  • Reducerede driftsomkostninger, takket være lavere energiforbrug

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger, takket være 2-3 gange længere levetid end normale lysstofrør

Egenskaber

  • 50 % energiforbrug sammenlignet med et normalt lysstofrør.

  • Ekstra lang levetid på 50.000 timer

Anvendelsesområder

  • Den ideelle løsning til meget krævende anvendelser med krav om maksimalt lysudbytte kombineret med besparelser på elregningen: kontorer, skoler, detailhandel og industri, sundhedsindustrien

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrør InstantFit HF da_DK pdf 268.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-lysrør InstantFit HF
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-lysrør InstantFit HF
Flere enheder - Software Plugins