Philips MASTER, LEDtube, Rør, dobbeltende, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, Rør, dobbeltende, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t, 71.00 lm/W, G13, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929002479402
Fuld ordrekode: 871951429616900

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002479402 da_DK pdf 632.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002479402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB