Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 t, 150 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Ordrekode: 929003553502
Fuld ordrekode: 871951446684500

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003553502 pdf 66.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003553502 da_DK pdf 647.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003553502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003553502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8 IES 73.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB