Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 t, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Ordrekode: 929001393232
Fuld ordrekode: 871951446642500

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001393202 pdf 67.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 236.8 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001393232 da_DK pdf 642.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001393232_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001393232_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8 ies 19.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W840-T8-929001393232 pdf 606.6 kB