Philips MASTER LED-lysrør 230V T5

Den nye generation af 230v T5 LED-lysrør

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det nye Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til 230V. Så enkel at betjene! Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere samtidig med det er et ideelt alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Fordele

  • Reducerede driftsomkostninger takket være lavere energiforbrug

  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger takket være længere levetid end traditionelle lyskilder

Egenskaber

  • Udskiftning af eksisterende T5-lyskilder: fungerer med tilslutning til 230V

  • Energibesparende sammenlignet med lysstofrør

Anvendelsesområder

  • Kontorer, butikker og klasseværelser
  • Industrianlæg og lagre

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED-lysrør 230V T5 da_DK pdf 303.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED-lysrør 230V T5
Flere enheder - Visuals
Video
MASTER LEDtube Mains T5 mp4 236.3 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED-lysrør 230V T5
Flere enheder - Software Plugins