Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001909002
Fuld ordrekode: 871869681933300

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 168.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001909002 da_DK pdf 639.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001909002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB