Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 t, 138 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929001908502
Fuld ordrekode: 871869681921000

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 180.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001908502 da_DK pdf 646.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001908502_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB