Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002421302
Fuld ordrekode: 871951433439700

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002421302 pdf 67.8 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 181.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002421302 da_DK pdf 635.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002421302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002421302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB