Philips CoreLine Fastset Vægmonteret

CoreLine FastSet Vægmonteret: nem installation, fremragende belysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine FastSet er en 1:1 energieffektiv LED-erstatning til konventionelle, indendørs væg- og loftsarmaturer. Med identiske lumenpakker til lysstofrør er der intet behov for nye lysberegninger til eftermonteringsprojekter – takket være all-in-one kan du skifte mellem farvetemperaturer (CCT) og lumenpakke i det samme armatur, så det passer præcist til dine behov. Installation af væg- og lofts-LED-belysning er også hurtig og fleksibel og inkluderer et valg mellem enkel ledningsgennemføring eller kabelindgang fra armaturets side eller bagside. Det betyder, at CoreLine FastSet væg- og loftsarmaturer er nemme at montere som et selvstændigt armatur, direkte på væggen eller ved hjælp af beslag. Det er også nemt at forbinde dem med andre CoreLine FastSet-armaturer for at skabe harmoniske lyslinjer. Skulle du have brug for det, er der også tilbehør til rådighed til at tilpasse CoreLine-armaturer til nedhængt montering. Som du kan forvente af Philips, er sikkerheden indbygget i alle CoreLine FastSet-armaturer. Ikke blot er de IP44- og 1K08-klassificerede for at beskytte mod utilsigtet stød, de fastlåste sikkerhedsstifter på armaturdækslet forhindrer det også i at falde ned. Der er Interact Ready-muligheder til intelligent belysning. Så med påbygget, CoreLine FastSet væg- og lofts-LED-belysning har du den perfekte løsning til befærdede arealer, såsom belysning i gange og på trapper.

Fordele

  • Eftermonteret udskiftning i energieffektiv LED

  • Alt-i-én: Skift mellem to lumenpakker (3000lm, 6000lm) og to farvetemperaturer (3000K, 4000K) i ét armatur

Egenskaber

  • Op til 140lm/W

  • Identiske lumenpakker til lysstofrør 2400-6000lm

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Parkeringshuse
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sundhedsvæsenet
  • Skoler

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset Vægmonteret da_DK pdf 781.7 kB
Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Fastset Vægmonteret
Flere enheder - Visuals
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Fastset Vægmonteret
Flere enheder - Software Plugins