Danmark - Dansk

Philips CoreLine FastSet, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, trådløs, Interact Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Produktbeskrivelse

L602 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 911401803487
Fuld ordrekode: 872016975072299

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 3.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401803487 da_DK pdf 869.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401803487_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Revit-fil
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB