Danmark - Dansk

Philips CoreLine FastSet, All-in, 34.5 W, 20.5 W, L1160 mm, 3000 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160

Produktbeskrivelse

L1160 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 146 lm/W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 911401803587
Fuld ordrekode: 872016975073999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401803587 da_DK pdf 1007.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401803587_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401803587_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File IES
Revit-fil
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips SM155C 30 48S 830 840 PSED TW1 PI5 L1160 911401803587 pdf 699.7 kB