Produktbeskrivelse
L1160 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset