Danmark - Dansk

Philips CoreLine FastSet, All-in, 43 W, 25 W, L1440 mm, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440

Produktbeskrivelse

L1440 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 43 W, 25 W, 148 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 911401841585
Fuld ordrekode: 872016951017399

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 3.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401841585 da_DK pdf 1018.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401841585_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401841585_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Revit-fil
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841585 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 37 60S 830 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841585 pdf 623.7 kB