Philips StoreFlow Skinnespot

StoreFlow: et nyt koncept inden for højkontrastbelysning af gangarealer

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips StoreFlow er designet til at give en optimal lyseffekt til hylde- eller gangbelysning, som gør det muligt for forhandlere at skabe en tiltalende stemning i butikken. Armaturets organiske, naturlige design passer ind i mange butiksmiljøet, mens den indirekte PerfectAccent-optik undgår blænding og understøtter en meget energieffektiv belysningsinstallation. StoreFlow hyldebelysning er fremstillet af biobaseret plast og giver mulighed for nem servicering af LED, driver og optik, hvilket resulterer i et lavt CO2-aftryk og opfylder kravene til et cirkulært produkt. Denne belysning med høj kontrast fås som single-spothead (ST761T), som er ideel til det perifere område af butikken, eller som dobbelt-spothead (ST762T), som er perfekt til gangbelysning.

Fordele

  • Optimal lyseffekt til hylder og gangarealer: Produkter i øjenhøjde skiller sig ud, mens resten af hylden er jævnt oplyst, uden unødvendigt lys på gulvet.

  • Undgår kundedistraktioner ved hjælp af reduceret blænding med indirekte PerfectAccent-optik

Egenskaber

  • 340° drejning og +/- 15° hældning (med vinkelindikation) for perfekt, konsekvent lysretning

  • Enkelt eller dobbelt spothead-versioner kan belyse det perifere område af butikken såvel som generelle gange i midten af butikken

Anvendelsesområder

  • Nærbutikker
  • Supermarkeder og hypermarkeder
  • Detailhandel i storformat

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt.

  • Produktet skal være slukket og nedkølet under vedligeholdelse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet StoreFlow Skinnespot da_DK pdf 915.2 kB
Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-StoreFlow Skinnespot
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-StoreFlow Skinnespot
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB