Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 45 W, 6000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Hvid

ST762T 27S/PW930 DIA WH

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 6000 lm, 45 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102525
Fuld ordrekode: 872016901163200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102525 da_DK pdf 427.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102525_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102525_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST762T 27S/PW930 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW930 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW930 DIA WH LDT