Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, Sølv

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Sølv, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102535
Fuld ordrekode: 872016901173100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102535 da_DK pdf 317.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102535_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102535_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT