Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Dobbelt asymmetrisk optik, Sort

ST762T 39S/840 PSU BK

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102529
Fuld ordrekode: 872016901167000

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102529 da_DK pdf 318.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102529_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT