Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Asymmetrisk strålevinkel, Sort
ST761T 49S/PW940 DIA BK
Produktbeskrivelse
Track flood (single), Aluminium, Sort, Dali-dæmpning Interact System-klar, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Asymmetrisk strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år