Philips Ledinaire Tomt Industriarmatur

Philips Ledinaire Tomt Industriarmatur - Til dine daglige belysningsopgaver, let at vælge fra hylden og installere med LED-rør efter eget valg

Produkter

WT050C 1xTLED L600
WT050C 1xTLED L600
911401812187
WT050C 2xTLED L600
WT050C 2xTLED L600
911401812287

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Ledinaire Tomt Industriarmatur-serien (WT050C) indeholder et udvalg af tomme, vandtætte armaturhuse, der kan passe til de LED-rør, du har valgt. Den leveres med de høje Philips-kvalitetsniveauer til en konkurrencedygtig pris. Ledinaire muliggør enkel og hurtig installation, med mulighed for valg af enkelte og dobbelte rørinstallationer.

Fordele

  • Philips-kvalitet og -driftssikkerhed

  • Nem i brug med Philips LEDtubes

Egenskaber

  • Robust (IK08) og vandtæt (IP65) armatur

  • Forskellige længder og konfigurationer tilgængelige

Anvendelsesområder

  • Vælg en vare.
  • Overdækkede parkeringspladser
  • Industribygninger (op til 4 m højde)
  • Lagerrum

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Tomt Industriarmatur da_DK pdf 400.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Tomt Industriarmatur
Flere enheder - Visuals