Philips Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1500 mm, IP65, IK08

WT050C 2xTLED L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 911401807681
Fuld ordrekode: 871016336605099

Specifikationer

Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401807681 da_DK pdf 233.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction, Ledinaire Empty Tube Housing pdf 6.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401807681_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401807681_EU
Flere enheder - Visuals