Philips Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1200 mm, IP65, IK08

WT050C 1xTLED L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 911401807381
Fuld ordrekode: 871016336602999

Specifikationer

Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401807381 da_DK pdf 231.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction, Ledinaire Empty Tube Housing pdf 6.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401807381_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401807381_EU
Flere enheder - Visuals