Philips Ledinaire Panel gen5

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Din pålidelige og prisvenlige løsning til ethvert job

Produkter

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
911401875185
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
911401875285
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
911401875485
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
911401875585
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
911401875685
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
911401875985

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips Ledinaire panel Gen5 serie (RC065B/RC066B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer og leveres med Philips høje kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig løsning. Denne generation af Ledinaire LED-paneler fås i størrelserne 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm og 600 x 1200 mm og er designet til at skabe behagelig belysning i en lang række almene anvendelser. Derudover tilbyder vi praktisk tilbehør, der gør monteringen enkel på forskellige lofttyper – præcis det, du har brug for.

Fordele

  • Pålidelig ydeevne

  • God kvalitet og nem at bruge

Egenskaber

  • 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 ved 50.000 timer, L70 ved 75.000 timer og 3 års garanti

  • IP20/IP40

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Sundhedssektoren
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Kommunale bygninger
  • Detailhandel

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Panel gen5 da_DK pdf 1.3 MB
Installationsvejledning
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Installationsvejledning
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 7.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 12.2 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Panel gen5
Flere enheder - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Software plug-ins

Family-IES-Ledinaire Panel gen5
Flere enheder - Software Plugins