Philips Accessory, Hvid

Produktbeskrivelse

Philips Accessory, Hvid

Ordrekode: 911401808287
Fuld ordrekode: 872016975219199

Specifikationer

Samlet længde
1.202 mm
Samlet bredde
302 mm
Samlet højde
72 mm
Mål (højde x bredde x dybde)
72 x 302 x 1202 mm
Materiale
Aluminium
Kode for indtrængningsbeskyttelse
-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse
-
Farve på tilbehør
Hvid
Nettovægt (stykke)
0,820 kg

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401808287 da_DK pdf 198.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401808287_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Flere enheder - Visuals