Philips Ledinaire Panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Strålevinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401875885
Fuld ordrekode: 872016951658899

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401875885 da_DK pdf 1.4 MB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401875885_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401875885_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC SC ldt 1.2 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSD W60L60 OC SC 911401875885 pdf 626.6 kB