Philips Ledinaire Panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Strålevinkel 120°, Opal, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 x 0,75 mm², Løse ledere/kabler

Ordrekode: 911401875985
Fuld ordrekode: 872016951659599

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401875985 da_DK pdf 1.4 MB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401875985_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401875985_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW ldt 1.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 41S 840 PSU W60L60 NOC CFW 911401875985 pdf 626.6 kB