探索我們面向循環經濟的照明解決方案

為循環經濟而設計的照明

Signify Circle

選擇節能高效、耐用、可升級、可重複使用的照明產品。

我們讓這一切成為可能

根據歐盟委員會的說法,高達 80% 的環境影響和 90% 的製造成本是在產品設計階段決定的。 這就是為什麼 Signify Circle 產品從一開始就以循環為設計理念。 我們的設計原則著重於三個核心行動:減少使用、延長使用時間和重複使用。

 

  • 少用:透過減少材料足跡、增加再生材料的使用、消除有害物質,並在節能方面表現卓越。
  • 使用時間更長:透過延長產品的使用壽命,並使其更容易升級和維修,最終能夠持續使用更長時間。
  • 再次使用:透過簡化零件的回收過程,並在產品使用壽命結束時進行最終回收,盡可能地使材料可以再次利用。
少用, 使用時間更長, 再次使用

循環經濟從這裡開始

循環就緒產品​

Signify Circle 的每款產品從一開始就以循環為設計理念。 這意味著要合理利用材料,實現最佳能源效率,打造經久耐用且可升級再利用的解決方案。

 

 

燈光即服務

照明服務方案 (Light as a Service)

透過我們的「燈光即服務 (LaaS)」商業模式,您無需擁有或維護設備即可獲得所需的效能。 這是降低成本、減少麻煩並確保長期高性能照明的簡單方法。

再利用、翻新、再製造

再製造

透過專業的維修服務,讓舊燈具煥發新生,恢復到如同新燈般的性能,並提供保固。 這是一個明智的選擇,可以節省資源、減少材料浪費,並提供可靠的品質。

備件和升級套件

維修性和備件

所有 Signify Circle 產品上都附有二維碼,可即時存取產品服務資訊、備件和升級服務,維護比以往任何時候都更加便捷。 這是一種成本低、幹擾小的延長產品壽命的方法。

有關 Signify Circle 定義和循環經濟政策框架的詳細信息,請點擊 這裡。