台灣地區 - 繁體中文
專業照明產品

專業照明產品

瀏覽 Signify 專業產品目錄,快速取得我們照明產品組合的詳細規格、技術文件和最新資訊。

按類別瀏覽

Signify 提供一系列值得信賴的專業照明品牌。 它是 Philips 照明產品目錄的全新官方平台,其中也包括 Dynalite、Interact 和其他 Signify 品牌。

依系統瀏覽

探索我們獨特專屬的尖端智慧連網照明系統,可讓您的照明獲得管理、監控和最佳化。

產品亮點

專為貴公司事業打造的照明服務,讓一切變得輕鬆自在

我們的照明服務為您管理照明,讓您能專注於業務經營—從能確保滿足需求的照明服務,到延長產品投資壽命的生命週期服務,再到我們設計、建造、管理和操作照明裝置的託管服務。

常見問答集

這是飛利浦照明產品目錄嗎?

這是昕諾飛專業照明產品目錄。 Signify 是一家生產各種照明產品的製造商,其中包括飛利浦 Luminaires,例如 Philips CoreLine、Philips Ledinaire 和 Philips SmartBalance,以及 Philips LED 燈管和燈泡。 您可以在此目錄中找到 Signify 品牌的解決方案 (Interact、Dynalite、NatureConnect) 和飛利浦品牌的燈具及燈泡。 所有產品均由昕諾飛公司生產和提供支援。

Signify 會提供哪些類別的專業照明產品?

專業產品目錄分為七大類:(1) 室內燈具-包括光板、下照燈、線槽燈、防水燈和高天井燈;(2) 戶外燈具—包括道路和街道照明、城市照明、太陽能照明和投射燈照明;(3) LED 燈具和模組—包括改造燈管、聚光燈和燈泡;(4) 照明控制器—包括 Dynalite、Interact 和獨立控制器;(5) 傳統燈—包括精巧型 HID 燈、HID 燈和特殊燈具;(6) LED 電子設備—包括室內和戶外 LED 模組和驅動器;(7) 照明電子設備—適用於 HID 燈、螢光燈和鹵素燈。

我要如何找到適合我的專案的燈具?

前往 Signify 電子目錄,並使用適合類別和系列等級的篩選條件。 這些篩選條件可用於處理各種應用 (例如辦公室、教育、零售、醫療保健、工業、戶外),並具有廣泛的產品特性,例如流明輸出、色溫、IP 等級、控制 (例如 DALI、無線、1-10 V)。 每個產品頁面都列出了詳盡的產品特色和技術文件,包括光度檔案。 對於具有配置輪盤的系列和產品,產品選擇可以根據重要功能選擇達到更進一步的自訂。

我可以從哪裡下載 Signify 產品的技術文件?

技術文件發佈在產品頁面上,包括:IES / ULD / ROLF / LDT 光度檔案 (已驗證適用於 DIALux evo、Relux、AGi32)、Revit 檔案、產品資料表 (包含電氣、光度、機械規格)、環境產品聲明 (EPD,EN 15804)、安裝指南和尺寸圖。 瀏覽至產品頁面或已完成的設定頁面,選擇「下載」分頁,然後選擇相關檔案。

Interact 和 Dynalite 有什麼不同?

專為智慧大樓打造的 Interact 是一款智慧連網照明系統,安裝作業快速簡便,配備燈具為主的感應、無線連接,以及可以提升能源效率和空間資訊的應用程式和網路介面控制,提高大樓效能。 Dynalite 是一款多功能照明和空間控制解決方案,可透過直接控制照明、冷暖空調和窗簾,提高大樓效能。 多種實體和數位使用者介面可增強建築氛圍、營運效率和永續性。

我可以取得用於 DIALux 或 Relux 計算的光度檔案嗎?

是的。 IES (IESNA)、LDT、ROLF 和 ULD 光度檔案發佈在各個產品頁面上,並針對 DIALux evo、DIALux 4、Relux 和 AGi32 進行了驗證。 瀏覽至產品頁面 → 下載分頁 → 光度檔案。 光度檔案可供全部燈具產品系列和可設定產品使用。

我們如何為您提供支援?

行動裝置圖示

電子報

隨時了解最新新聞、網路研討會、創新和工具。

聊天氣泡圖標

更多資訊

你要開始一個新專案嗎? 我們很樂意協助您。

購物車圖標

合作夥伴查找工具

尋找您附近的經銷商或認證系統整合商。