Signify Circle 標準

Signify Circle 標準

Signify Circle 詳解:收入報告和定義。

Signify Circle 的目標是幫助專業使用者和客戶識別符合循環經濟原則的可靠產品。 Signify Circle 計劃的專業產品組合首先於歐洲市場推出。

 

Signify Circle 計劃中使用的術語根據列於本頁底部的標準和規定。 由於目前尚無普遍認可的方法來識別循環照明產品,Signify 制定了自己的標準。

 

Signify Circle 的標準是基於歐盟分類框架和歐洲永續發展報告標準 (ESRS E5),符合企業永續發展報告指令 (CSRD)。

 

在制訂這些標準的要求時,Signify 力求在產品相關屬性上表現可靠循環效能,同時確保優異的照明性能和成本效益。 Signify Circle 視覺標誌用於標記符合 Signify 為特定標準制定的特定要求的產品和解決方案。 這些標準的具體要求可能因產品類型而異。 這些標準以及由此產生的 Signify Circle 視覺標誌並非旨在取代任何官方標誌、認證或類似標準,Signify 打算在照明解決方案的公認綜合標誌出現時予以遵守。

 

為了保持一致性、透明度和可信度,Signify 會在其永續發展專案「2030 更美好的生活,更美好的世界」中公開報告 Signify Circle 收益百分比。這份報告反映出本公司在專業照明產業推動循環性的成效。

 

Signify Circle 的收入代表了其專業產品組合在歐洲市場的銷售額:
 

  • 產品被歸類為 Signify Circle 產品,
  • 照明即服務及再製產品,
  • 備件和升級套件。

 

專業燈具

 

  • 非原生材料含量 % - 至少 15% 至 50%(取決於產品*)
  • 受限物質 - 符合 Signify 受限物質要求 (連結)
  • 包裝材料 - ≥80% 消費後再生紙和 ≥35% 消費後再生塑料
  • 能效 - ≥110 lm/W
  • 初始功能期 - ≥ 50000 小時 (依據 L70B50C10 壽命方法)
  • 可維修性 - 燈具的驅動器和光源可由維修技術人員更換。 零件和文件將提供較長一段時間**
  • 可回收材料百分比 - 至少在 20% 到 55% 之間 (取決於產品***)
  • 回收拆卸說明 - 根據 EU 2019/2020 法規提供
* 此百分比由產品的全球暖化潛勢決定;全球暖化潛勢值越高,對非原生材料的需求就越高。
**不同產品的維修能力和備品供應情況會有所不同。
*** 該值比非原生材料的值高 5%。

 

專業燈具

 

  • 非原生材料含量 % - 至少在 10% 到 20% 之間 (取決於產品*)
  • 受限物質 - 遵守受限物質政策 (連結)
  • 包裝材料 - ≥80%消費後再生紙及≥35%消費後再生塑料
  • 能效 - ≥135 lm/W
  • 初始功能期 - ≥ 50000 小時 (依據 L70B50C10 壽命方法)
  • 可維修性 - 該燈具屬於消耗品,無法維修 - 因此,我們提供替代產品信息,以便您找到兼容的替代品,從而確保照明裝置能夠繼續運行。
  • 可回收材料百分比 - 至少在 15% 到 25% 之間 (取決於產品**)
  • 回收拆解說明 - 依據廢棄電子電氣設備 (WEEE) 指令 2012/19/EU
* 此百分比由產品的全球暖化潛勢值決定,GWP 值越高,對非原生材料百分比的要求就越高。
**該值比非原生材料的值高 5%。
 

 

照明即服務、再製造產品、零件和升級套件的定義根據是歐盟分類框架的 CE 5.1、CE 5.2、CE 5.5 條款。
 

Signify Circle 專案中使用的標準和法規清單:
 

  • IEC 60050 - 國際電工詞彙 (IEV)
  • CLC TR 45550 - 與材料效率相關的定義
  • IEC 62430 - 環境友善設計 (ECD)
  • IEC TR 62635 - 製造商和回收商提供的報廢資訊以及電氣和電子設備可回收率計算指南
  • IEC TR 62824 - 電氣和電子產品環保設計中材料效率考量指南
  • IEC 62309 - 包含再利用零件的新產品和延壽產品的可靠性
  • EN 45560 - 實現產品循環設計的方法
  • EN 45552 - 能源相關產品耐久性評估通用方法
  • EN 45559 - 提供與能源相關產品材料效率方面資訊的方法
  • ISO 14009 - 環境管理系統—將材料循環納入設計與發展的指南
  • ISO 14006 - 環境管理系統 — 生態設計納入指南
  • ISO 14025 - 環境標籤與聲明—III 型環境聲明—原則與程序
  • EN 50693 電子電氣產品及系統生命週期評估的產品類別規則
  • IEC 63366 電氣和電子產品及系統生命週期評估的產品類別規則
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAM PSR 燈具特定規則
  • EN 15804 - 建築工程永續性 - 環境產品聲明 - 建築產品類別的核心規則
  • 歐洲議會和理事會 2024 年 6 月 13 日第 2024/1781 號條例,建立了永續產品生態設計要求架構 (ESPR)
  • 歐洲議會和理事會 2024 年 2 月 28 日第 2024/825 號指令,旨在透過更好地保護消費者免受不公平做法侵害和提供更好的信息,增強消費者在綠色轉型中的權力 (ECGT)
  • 關於廢棄電子電氣設備 (WEEE) 的 2012/19/EU 指令
  • 歐洲議會和理事會 2020 年 6 月 18 日關於建立促進永續投資框架並修訂 (EU) 2019/2088 號條例 (歐盟分類法) 的第 2020/852 號條例
  • 歐洲議會和理事會 (EU) 2024/1799 號指令 (修理權) 2024 年 4 月 10 日關於促進商品修理的通用規則