Philips Tango G4 LED 投射燈

全新 Tango – Tango G4 LED 照亮您的世界

產品

BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC
BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GC
911401602507
BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC
BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GC
911401678706
BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC
BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GC
911401678806
BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC
BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GC
911401678906
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GC
911401680306
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC
BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GC
911401680406
BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC
BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GC
911401680506
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC
BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GC
911401680606

產品系列資訊

描述

Philips Tango G4 LED 投射燈是 Tango LED 系列的第四代。拜其技術設計之賜,新一輪的照明範圍效率更高、對風區域最佳化且重量更輕盈。本產品推出對範圍廣泛的大面積照明及娛樂運動場照明,是一大福音。其結合了 LED 光源、光學系統、燈杯和驅動器等元件,全部一體成形,符合全球認可的安全性標準。專屬設計的燈杯結合美觀與實用性,確保絕佳的可靠度。Tango G4 LED 投射燈充分運用 LED 技術全力打造,提供優異的效能和加長的使用壽命,將大面積照明提升到全新的境界。

優勢

  • 比 Tango G3 多出 10% 的節電效果

  • 涵蓋用途廣泛

功能

  • 一般 140lm/W 可提供較高的系統效率

  • 完整系列的流明燈具,涵蓋多種投射光照明、大面積照明及運動場照明等用途。

應用

  • 一般投射光照明
  • 大型工業區域/停車場
  • 廣告招牌
  • 停機坪
  • 港口和貨櫃碼頭
  • 大樓正面外牆
  • 交通樞紐和收費公路
  • 休閒運動場

警告與安全

  • 請特別注意安裝指示

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet Tango G4 LED 投射燈 zh_TW pdf 399.1 kB
安裝指示
Mounting instructions, installation instructions pdf 13.3 MB

視覺效果

Family-Photographs-Tango G4 LED 投射燈
多種資產 - Visuals
Revit 檔案
Tango Gen4 Revit file zip 1.8 MB

軟體外掛程式

IES 家庭系列
BVP49X zip 458.0 kB
IES 家庭系列
IES files for Tango Gen4 zip 13.2 MB