搶先掌握!
取得最新消息與更新-訂閱我們的電子報!
照明設計師和工程師
系統整合商
安裝人員和批發商
綠色轉換計算器
客戶案例
聯絡方式
人才招募
新聞和事件
Philips照明產品官方型錄全新上線!
時尚大方、可靠且具成本效益的 LED 照明
系列傳單 pdf 514.0 kB
Family-IES-SmartBright Road 壓縮
Family-Photographs-SmartBright Road 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
SmartBright Road 適合用於新街道和翻新現有設施,這項經濟實惠的照明解決方案系列結合清晰透徹、高品質的光源與明顯的省電效率,也能降低維護成本。
可取代傳統型 SON 或 HPL 燈具的完美選項。
可提供優異品質與省電節能照明的初期投資。
符合各種應用領域,適合用於住宅區街道、主要道路與停車區
直接取代 100W、150W 和 250W 的傳統型 SON 或 HPL 燈具
採用壓鑄鋁外罩,設計堅實可靠
IP66 全防水防塵和 IK08 機械撞擊防護等級
10kV/Ka 可替換突波保護裝置
30,000 小時 (L70,35℃) Ta 評等的使用壽命
130lm/w 光效
運轉溫度範圍自 - 40ºC < Ta < 50ºC 不等
最適合道路與街道照明的光學裝置