台灣地區 - 繁體中文

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. Real IP68 色彩生動之外部層板照明

產品

BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
911401767702
BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
BGC401 400LM 10W 3000K L5 0612 S G
911401767712
BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
BGC401 650LM 10W 2700K L5 1515 T G
911401767722
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G
911401767732
BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 2700K L5 1010 T G
911401767742
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 3000K L5 1010 T G
911401767752
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
BGC401 1150LM 14W 4000K L5 1010 T G
911401767762
BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
BGC401 550LM 7W 3500K L5 1515 S G
911401767772

產品系列資訊

描述

UNILinear Flex 採用專業設計防水防塵 LED 燈帶,保證達到出色照明效能。產品採用抗紫外線聚氨酯填充,並以灌膠方式密封,確保高品質照明色彩一致性,同時保護產品在室外不受惡劣環境影響。可用於戶外裝飾照明和引導照明,高階 CRI (80) 具良好演色性,可實現絕佳照明效果。

優勢

  • Real IP68 防水且照明色彩生動

  • 防水且照明色彩生動

功能

  • IP68,以抗紫外線聚氨酯密封,避免色偏和抗紫外線老化;

  • 採用抗紫外線聚氨酯密封,避免色偏和抗紫外線老化

應用

  • 裝飾用照明
  • 裝飾用照明
  • 裝飾用照明
  • 引導照明
  • 引導照明
  • 引導照明
  • 游泳池
  • 游泳池
  • 游泳池
  • 凹圓形天棚照明
  • 凹圓形天棚照明
  • 凹圓形天棚照明

下載

傳單

系列傳單
Localized commercial leaflet UNILinear Flex zh_TW pdf 516.7 kB

視覺效果

Family-Photographs-UNILinear Flex
多種資產 - Visuals