產品
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
929002349702
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR
929002349802
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
929002350002
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR
929002481202
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR
929002481302
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
929002481402
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
929002481502
7 個項目
產品系列資訊
描述
Philips TrueForce Core LED HPL 燈具是款使用方便的 LED 解決方案,成本回收時間短,非常適合用來取代高光強放電 (HID) 燈管。這款新一代 LED Core 柱頂燈管具備涵蓋 LED 到 HID 更換光源的節能和長效使用壽命等所有特性,而且初期投資成本低廉,可以讓您快速節省成本。除此之外,TrueForce CorePro LED HPL 燈管提供的燈管大小與光線散佈與其 HID 更換光源完全相同。採用我們的高功率 LED 燈絲技術,締造毫無差異的光質。此外,TrueForce Core LED HPL 柱頂燈管採用獨特的 IP65 設計,適用於戶外與室內的各種應用。
優勢
類似傳統 HID SON/HPL 燈具的外觀與風格
使用連接電源完美加入 HID 燈具
功能
高功率 LED 燈絲技術
毛玻璃拋光、一致的光線散佈
應用
警告與安全
本產品必須由合格電工技師或安裝人員進行安裝。請參閱安裝指南取得相關說明。