Philips CorePro, LED HPL, 橢圓, 僅主電源, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

產品說明

CorePro, LED HPL, 橢圓, 僅主電源, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, 玻璃, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

訂單代碼: 929002349702
完整訂單代碼: 871869975025100

規格

燈座基底
E27
標準使用壽命
25,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LED HPL
通量測量參考
Sphere
保固期
3 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929002349702 zh_TW pdf 765.5 kB

介紹手冊

符合性聲明書
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR pdf 295.2 kB
安裝指示
Installation instructions pdf 557.4 kB

視覺效果

Product-Photographs-929002349702_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929002349702_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR IES 1.3 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB